Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
9652ITP250P63 flat kick pedal
EAN
4031582445305
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total antérieur
Capacité de charge à 4 km/h
1000 kg
Capacité de charge statique
2000 kg
Hauteur
305 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Housing
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre d'encombrement
374 mm
Déport
61 mm
Rayon d'encombrement
187 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
55 mm
Diamètre
250 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Pare-pieds
Foot Protection Ø250

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer leur fonctionnalité en offrant une protection efficace contre les contacts accidentels avec les pieds des utilisateurs. Cet accessoire léger, avec un poids de 0 kg, se fixe directement sur la structure de la roulette pour créer une barrière de sécurité qui empêche les pieds de se glisser sous l'équipement mobile et réduit ainsi les risques de blessures lors des déplacements.

Roue 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de roulement de 50 mm, un alésage d'axe de 25 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 60 mm. Sa capacité de charge statique atteint 2200 kg, tandis que sa charge dynamique est de 1320 kg à 4 km/h et de 1100 kg à 6 km/h, offrant une solution robuste pour les applications industrielles lourdes.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 250 mm
Roulette pivotante 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 2000 kg et des capacités dynamiques de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 250 mm
Roulette pivotante 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 2000 kg et des capacités dynamiques de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1000 kg à 4 km/h ou 800 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg