Accessoire
Pare-pieds
EAN:
4031582439052
Réf. produit :
Foot Protection Ø250
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Murs intacts
Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer leur fonctionnalité en offrant une protection effi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer leur fonctionnalité en offrant une protection efficace contre les contacts accidentels avec les pieds des utilisateurs. Cet accessoire léger, avec un poids de 0 kg, se fixe directement sur la structure de la roulette pour créer une barrière de sécurité qui empêche les pieds de se glisser sous l'équipement mobile et réduit ainsi les risques de blessures lors des déplacements.
Numéros d'article
Core attributes
Protection des pieds
Caractéristiques spéciales