Roulette pivotante 125 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
Fichiers CAO
Accessoires
Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer la sécurité d'utilisation des équipements mobiles. Cet accessoire de protection présente un poids de 0,54 kg, offrant une construction robuste tout en maintenant une masse réduite pour ne pas compromettre la maniabilité de l'ensemble roulant. Sa conception permet une intégration optimale avec les systèmes de roulettes existants.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1680 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1680 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1680 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 840 kg à 4 km/h et 700 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1680 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.