Accessoire
Pare-pieds
EAN:
4031582439021
Réf. produit :
Foot Protection Ø125
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Murs intacts
Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer la sécurité d'utilisation des équipements mobiles....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer la sécurité d'utilisation des équipements mobiles. Cet accessoire de protection présente un poids de 0,54 kg, offrant une construction robuste tout en maintenant une masse réduite pour ne pas compromettre la maniabilité de l'ensemble roulant. Sa conception permet une intégration optimale avec les systèmes de roulettes existants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Protection des pieds
Caractéristiques spéciales