Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
Fichiers CAO
Accessoires
Cet accessoire pour roulette constitue un composant technique essentiel conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulage industriels. Avec un poids de 0,28 kg, cette pièce complémentaire offre une solution robuste et fiable pour l'amélioration ou la maintenance des équipements de manutention, garantissant une intégration parfaite dans les applications professionnelles exigeantes.
Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer leur fonctionnalité en offrant une protection efficace contre les contacts accidentels avec les pieds des utilisateurs. Cet accessoire léger, avec un poids de 0 kg, se fixe directement sur la structure de la roulette pour créer une barrière de sécurité qui empêche les pieds de se glisser sous l'équipement mobile et réduit ainsi les risques de blessures lors des déplacements.
Produits correspondants
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge, avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h et 1100 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2640 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h ou 1100 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2200 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.
Produits correspondants
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge, avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 305 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h et 1100 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 2640 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue et dispose d'un moyeu lisse. Avec une hauteur totale de 305 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1320 kg à 4 km/h ou 1100 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 2200 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.