Roulette fixe 100 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990037682
EAN:
4031582347098
Réf. produit :
8478IDG100P62 tread-1023
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques et à la corrosion. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement à amortissement et résistance à la température, montée sur bague de roulement sèche pour un fonctionnement optimal sans lubrification. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 128 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Cette solution technique convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales