Roulette pivotante 100 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990035518
EAN:
4031582346701
Réf. produit :
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en aluminium robuste avec une bande de roulement offrant amortissement et résistance à la température, montée sur bague de roulement sèche pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales