Roulette fixe 100 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990035519
EAN:
4031582347074
Réf. produit :
8478BOG100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et intègre une bague de roulement sèche pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales