Roulette pivotante 100 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990035365
EAN:
4031582346688
Réf. produit :
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable f...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à billes double rangée assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est fabriquée en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue et une bague de roulement sèche pour un fonctionnement sans entretien. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales