Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582480429
Réf. produit :
8477BOG100P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central. Le châssis en acier...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un système de fixation par trou central. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur une bague de roulement sèche. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales