Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582433012
Réf. produit :
8477IDG100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyva...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de diamètre 100 mm présente un corps en aluminium avec une bande de roulement offrant amortissement et résistance à la température, montée sur bague de roulement sèche pour un fonctionnement sans maintenance. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales