Roulette pivotante à blocage total 125 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
Produits correspondants
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 500 kg et dynamique de 250 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable assurant un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.
Produits correspondants
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 500 kg et dynamique de 250 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable assurant un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.