Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 40 mm, montée sur un corps en polyamide équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable. Le moyeu d'une longueur de 45 mm dispose d'un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 500 kg et dynamique de 250 kg à 4 km/h, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
UFC125X40@08X45
EAN
4031582422290
Core attributes
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,5 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Wheel
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha stainless
8470UFC125P62

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha stainless
8470UFC125P30-13

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Alpha stainless
8478UFC125P62

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable assurant un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha stainless
8477UFC125P30-13

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 155 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha stainless
8477UFC125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha stainless
8470UFC125P62

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Variantes
Roulette pivotante 125 mm
Roulette pivotante 125 mm
Alpha stainless
8470UFC125P30-13

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Variantes
Roulette fixe 125 mm
Roulette fixe 125 mm
Alpha stainless
8478UFC125P62

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable assurant un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 500 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles nécessitant fiabilité et performance.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha stainless
8477UFC125P30-13

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 155 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha stainless
8477UFC125P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg