Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de diamètre 200 mm présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et statique de 800 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
8470UFC200P63
EAN
4031582422450
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2,66 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
200 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roue 200 mm
Elastech
UFC200X46@12X60

La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable et d'un corps en polyamide. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et dynamique de 400 kg à 4 km/h, adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, roll-conteneurs et équipements de transport industriel.

200 mm
400 kg
200 mm
400 kg
Variantes
Roulette fixe 200 mm
Roulette fixe 200 mm
Alpha stainless
8478UFC200P63

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant une excellente adhérence sans laisser de traces. Le roulement à billes de précision inoxydable offre un fonctionnement fluide et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Alpha stainless
8477UFC200P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roue 200 mm
Elastech
UFC200X46@12X60

La roue Elastech présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé d'une largeur de 46 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé d'un roulement à billes de précision, inoxydable et d'un corps en polyamide. Cette roue offre une capacité de charge statique de 800 kg et dynamique de 400 kg à 4 km/h, adaptée aux systèmes AMR, chariots de production, roll-conteneurs et équipements de transport industriel.

200 mm
400 kg
200 mm
400 kg
Variantes
Roulette fixe 200 mm
Roulette fixe 200 mm
Alpha stainless
8478UFC200P63

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant une excellente adhérence sans laisser de traces. Le roulement à billes de précision inoxydable offre un fonctionnement fluide et une longévité optimale. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant mobilité et fiabilité.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Alpha stainless
8477UFC200P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg