Roulette pivotante à blocage total 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386639
Réf. produit :
8477UFD125P62 BLUE TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyva...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, montée sur roulements rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales