Roulette pivotante 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582386608
Réf. produit :
8470UFD125P62 BLEU TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable f...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, montée sur roulements rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales