Roulette fixe 125 mm
Alpha
Numéro de commande :
990039102
EAN:
4031582306842
Réf. produit :
3478UAR125P62 natural/3004
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse op...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur hors tout de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets ainsi que les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales