Roulette pivotante 125 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
Fichiers CAO
Accessoires
La roue Maxtech en Polyamide avec bande de roulement en Polyuréthane, injecté présente un diamètre de 125 mm, une largeur de bande de 32 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm, avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Équipée de Roulements rouleaux, cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, garantissant des performances optimales pour les applications de roulettes industrielles.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur hors tout de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets ainsi que les établis.
Produits correspondants
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le logement est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 125 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité statique de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur hors tout de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 400 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport et d'élimination des déchets ainsi que les établis.