Roulette fixe 80 mm
Alpha
EAN:
4031582345711
Réf. produit :
3478BOG080P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde assurant...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en plastique thermodurci, résistant à la chaleur avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur bague de roulement sèche pour un fonctionnement fiable. Le diamètre de roue de 80 mm confère une excellente maniabilité tandis que la hauteur totale de 108 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, garantissant des performances durables pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales