Roulette fixe 100 mm
Alpha
EAN:
4031582345728
Réf. produit :
3478BOG100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement de composition identique au corps de roue, et intègre une bague de roulement sèche pour un fonctionnement fiable. Le diamètre de roue mesure 100 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 300 kg, garantissant des performances adaptées aux applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales