Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Stora est équipée d'une fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, supportée par des roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,78 kg
Nom du produit
Stora
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
11 mm
Housing
Forme de la chape
Élancée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
201 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
100,5 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

La roue Supratech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique de 32 mm de largeur et dotée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 34,9 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg