Roue 125 mm
Supratech
Numéro de commande :
199030821
EAN:
4031582320534
Réf. produit :
PJR 125x32-Ø12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans marquage
La roue Supratech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique de 32...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roue Supratech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique de 32 mm de largeur et dotée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 34,9 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Caractéristiques spéciales