Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tôle d'acier moyenne avec un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision, et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions totales incluent une hauteur hors-tout de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2470PJP125R05-32
EAN
4031582301007
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
163 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1,03 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
45 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
207 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
103,5 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.