Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à pivot à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique assurant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un moyeu lisse pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 138 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs commerciaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2470PJO100R05-32
EAN
4031582300765
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
138 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,87 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
45 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
176 mm
Déport
38 mm
Rayon d'encombrement
88 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.