Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 150 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2471UAP150R05-28
EAN
4031582301526
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
188 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
1,33 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
28 mm
Longueur de la vis
45 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
262 mm
Déport
36 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Roue 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 32 mm. Le corps est fabriqué en tôle d'acier et équipé d'un roulement à billes conique, avec un moyeu d'une longueur de 36 mm et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique maximale de 200 kg.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les différents composants du système de roulement. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste et durable adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,05 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

La Bushing est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes industrielles, intégrant un système d'adaptateur carré qui assure une connexion sécurisée et stable entre les composants. Cet élément technique présente un diamètre de boulon de 28 mm, garantissant une fixation robuste adaptée aux applications industrielles exigeantes. Avec un poids de seulement 0,04 kg, cette pièce compacte offre un excellent rapport résistance-légèreté.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 150 mm
Roulette pivotante 150 mm
Agila
2470UAP150R05-28

La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tôle d'acier moyenne avec un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 188 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Agila
2477UAP150R05-28 M8/19

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur hors tout atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 150 mm
Roulette pivotante 150 mm
Agila
2470UAP150R05-28

La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et dispose d'un châssis en tôle d'acier moyenne avec un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 188 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
Agila
2477UAP150R05-28 M8/19

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur hors tout atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg