Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Agila
EAN:
4031582301991
Réf. produit :
2477PJO100R05-28
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options d’ajustement variable
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en t...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse d'un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de la roulette atteint 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales