Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage de roue Agila est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le châssis en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue de 50 mm de diamètre présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. La hauteur totale de l'ensemble atteint 72 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
2475DIK050B10-11x31
EAN
4031582301687
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage de roue
Capacité de charge à 3 km/h
40 kg
Capacité de charge statique
80 kg
Hauteur
72 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0,26 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige
11 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Déport
24 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Largeur du bandage
19 mm
Diamètre
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes conique
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Douille synthétique
R40-18x18 / 11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R20-14/11

Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique rond assurant une fixation fiable. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 14 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Sa conception compacte et robuste garantit une intégration optimale dans les systèmes de roulettes industrielles.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R20-15/11

Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique rond assurant une fixation fiable. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 15 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Sa conception compacte et robuste garantit une intégration optimale dans les systèmes de roulettes industrielles.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R20-16/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 16 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R20-17/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 17 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation industrielle.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R20-19/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 19 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R20-22/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 22 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale est de 80 kg, garantissant une performance fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R20-23/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet accessoire présente un diamètre de boulon de 23 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R40-16/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les applications de roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un diamètre de boulon de 16 mm, cet accessoire offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, garantissant une performance fiable dans diverses conditions d'utilisation industrielle.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R40-17/11

Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique, carré assurant une fixation optimale. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément compact intègre un boulon de diamètre 17 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R40-21/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 21 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R40-22/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément de fixation intègre un boulon de diamètre 22 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, tandis que sa charge statique supportée s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R40-23/11

Le Socket est un accessoire conçu pour roulettes, équipé d'un manchon synthétique, carré assurant une fixation optimale. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément compact intègre un boulon de diamètre 23 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 80 kg, garantissant des performances fiables.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R40-26/11

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, carré conçu pour les roulettes industrielles. Avec une hauteur totale de 36 mm et un poids de 0,01 kg, cet élément présente un diamètre de boulon de 26 mm pour un assemblage sécurisé. Sa capacité de charge dynamique atteint 40 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que sa charge statique maximale s'élève à 80 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications techniques.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Le Socket est un accessoire équipé d'un manchon synthétique, rond conçu pour les applications de roulettes industrielles. Cet élément présente une hauteur totale de 36 mm et intègre un boulon de diamètre 18 mm pour assurer une fixation sécurisée. Les performances de charge comprennent une capacité dynamique de 40 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, ainsi qu'une capacité statique de 80 kg, garantissant une utilisation fiable dans diverses conditions d'exploitation.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 50 mm
Roulette pivotante 50 mm
Agila
2470DIK050B10-11x31

La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 50 mm pour une hauteur totale de 72 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
72 mm
40 kg
50 mm
72 mm
40 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 50 mm
Roulette pivotante 50 mm
Agila
2470DIK050B10-11x31

La roulette pivotante Agila est équipée d'une tige avec circlips et col pour une fixation sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 50 mm pour une hauteur totale de 72 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.

50 mm
72 mm
40 kg
50 mm
72 mm
40 kg