Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
4681IEP160P63
EAN
4031582307948
Numéro de matériau S4
990829111
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge à 6 km/h
280 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
3,35 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
55 mm
Wheel
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir profond (similaire au RAL9005)
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Pare-pieds
Foot Protection Ø160

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes industrielles et offrir une protection efficace contre les contacts accidentels avec les pieds des utilisateurs. Cet accessoire de sécurité, d'un poids de 0,67 kg, se fixe directement sur la structure de la roulette pour créer une barrière physique qui empêche l'écrasement des pieds lors des manœuvres d'équipements mobiles dans les environnements industriels et logistiques.

Accessoire
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire pour roulette Puretech constitue un composant technique spécialisé conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des systèmes de roulettes industrielles. Cet accessoire présente un poids de 0,27 kg, offrant ainsi un équilibre optimal entre robustesse structurelle et facilité de manipulation lors de l'installation et de la maintenance des équipements mobiles.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Zeta
4680IEP160P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Zeta
4688IEP160P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 700 kg et des charges dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant fiabilité et performances élevées.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Zeta
4687IEP160P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 700 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468SIEP160P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette affiche une hauteur hors tout de 200 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 700 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468BIEP160P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 160 mm et une hauteur hors tout de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Zeta
4680IEP160P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Zeta
4688IEP160P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 700 kg et des charges dynamiques de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport nécessitant fiabilité et performances élevées.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Zeta
4687IEP160P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 160 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 200 mm. La capacité de charge dynamique atteint 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 700 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468SIEP160P63

La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette affiche une hauteur hors tout de 200 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 700 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468BIEP160P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en caoutchouc élastique, noir, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 160 mm et une hauteur hors tout de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg