Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse, pour un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
4680UOO200P63
EAN
4031582307894
Numéro de matériau S4
990805471
Core attributes
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
240 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
3,04 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
310 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
155 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
200 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Blanc naturel
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire 200 mm
Accessoire
FOOT LOCK 200

Cet accessoire pour roulette présente une plaque de fixation de 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, avec une hauteur totale de 210 mm et un poids de 1,68 kg. Il offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance élevée.

200 mm
210 mm
250 kg
200 mm
210 mm
250 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468SUOO200P63 180° WT50

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que dans les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687UOO200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Roulette fixe 200 mm
Zeta
4688UOO200P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 200 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Zeta
4681UOO200P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Zeta reverse
468SUOO200P63 180° WT50

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse, et affiche un diamètre de 200 mm. La hauteur hors tout de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que dans les équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
Zeta
4687UOO200P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Roulette fixe 200 mm
Zeta
4688UOO200P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 200 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 200 mm
Zeta
4681UOO200P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 200 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

240 mm
200 mm
800 kg
240 mm
200 mm
800 kg