Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Cet accessoire pour roulette présente une plaque de fixation de 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, avec une hauteur totale de 210 mm et un poids de 1,68 kg. Il offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 3 km/h, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles nécessitant une mobilité contrôlée et une résistance élevée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
FOOT LOCK 200
EAN
4031582443127
Core attributes
Type
Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Hauteur
210 mm
Poids
1,68 kg
Nom du produit
Accessoire
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
140 mm
Largeur de la platine
115 mm
Wheel
Diamètre
200 mm
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Accessoire 160 mm
Accessoire
FLOOR LOCK 170/210

Cet accessoire pour roulette présente des dimensions compactes avec une plaque de fixation de 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, offrant une surface de montage stable et robuste. Avec une hauteur totale de 210 mm, il s'intègre facilement dans diverses configurations d'installation tout en maintenant un profil optimisé. Son poids de 1,64 kg garantit une construction solide et durable, adaptée aux applications industrielles exigeantes.

160 mm
210 mm
160 mm
210 mm
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Accessoire 160 mm
Accessoire
FLOOR LOCK 170/210

Cet accessoire pour roulette présente des dimensions compactes avec une plaque de fixation de 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, offrant une surface de montage stable et robuste. Avec une hauteur totale de 210 mm, il s'intègre facilement dans diverses configurations d'installation tout en maintenant un profil optimisé. Son poids de 1,64 kg garantit une construction solide et durable, adaptée aux applications industrielles exigeantes.

160 mm
210 mm
160 mm
210 mm