Accessoire 160 mm
Accessoire
EAN:
4031582430073
Réf. produit :
FLOOR LOCK 170/210
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
Cet accessoire pour roulette présente des dimensions compactes avec une plaque de fixation de 140 mm de longueur et 115 mm de la...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Cet accessoire pour roulette présente des dimensions compactes avec une plaque de fixation de 140 mm de longueur et 115 mm de largeur, offrant une surface de montage stable et robuste. Avec une hauteur totale de 210 mm, il s'intègre facilement dans diverses configurations d'installation tout en maintenant un profil optimisé. Son poids de 1,64 kg garantit une construction solide et durable, adaptée aux applications industrielles exigeantes.
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Wheel
Caractéristiques spéciales