Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Numéro d’article
4687UOP250P63
EAN
4031582308242
Numéro de matériau S4
990804228
Core attributes
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
290 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
3,88 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fitting
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Housing
Couleur
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
360 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
180 mm
Wheel
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
250 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel
special-features-image
Caractéristiques spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessoire
Pare-pieds
Foot Protection Ø250

Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer leur fonctionnalité en offrant une protection efficace contre les contacts accidentels avec les pieds des utilisateurs. Cet accessoire léger, avec un poids de 0 kg, se fixe directement sur la structure de la roulette pour créer une barrière de sécurité qui empêche les pieds de se glisser sous l'équipement mobile et réduit ainsi les risques de blessures lors des déplacements.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette fixe 250 mm
Roulette fixe 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante 250 mm
Roulette pivotante 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette fixe 250 mm
Roulette fixe 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge pour une résistance optimale. La roue de 250 mm de diamètre est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante 250 mm
Roulette pivotante 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 290 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Roulette pivotante à blocage directionnel 250 mm
Zeta
4681UOP250P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 250 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 290 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h ou 640 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg