Roulette pivotante à blocage total 125 mm
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
Fichiers CAO
Accessoires
Le Pare-pieds est un accessoire conçu pour équiper les roulettes et améliorer la sécurité d'utilisation des équipements mobiles. Cet accessoire de protection présente un poids de 0,54 kg, offrant une construction robuste tout en maintenant une masse réduite pour ne pas compromettre la maniabilité de l'ensemble roulant. Sa conception permet une intégration optimale avec les systèmes de roulettes existants.
Produits correspondants
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 164 mm. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1000 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en aluminium léger avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur hors tout de 164 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1000 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
Produits correspondants
La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 164 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 164 mm. La capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1000 kg. Cette roulette trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.
La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport industriel.
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Zeta reverse est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en aluminium léger avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et précis. Avec une hauteur totale de 164 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 500 kg à 4 km/h ou 400 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1000 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur hors tout de 164 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 500 kg à 4 km/h et 400 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 1000 kg. Elle trouve ses applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, sur les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.