Puretech
PIR 125x37-Ø12 HL48
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Rakendused | Industrial Consumer |
|---|---|
| Toote nimi | Puretech |
| kandevõime 4 km/h | 100 KG |
| kandevõimestaatiline | 200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| Üldine kaal | 0.47 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Solid rubber, non-marking |
| Laagr | Roller bearing |
| ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 125 mm |
| veerepinna laius | 37 mm |
| võll'i ava diameeter | 12 mm |
| rummu laius | 48 mm |
| ratas laius | 37 mm |
| veerepind (A) | 80 Shore A |