Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Puretech točak za kolica izrađen je od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja i opremljen je kotrljajućim ležajem. Točak ima prečnik od 125 mm, širinu gazne površine od 37 mm, dužinu glavčine od 48 mm i prečnik otvora za osovinu od 12 mm. Dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 200 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene koje zahtevaju pouzdanost i dugotrajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
PIR 125x37-Ø12 HL48
EAN
4031582320350
S4 broj materijala
199030824
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.47 kg
Naziv proizvoda
Puretech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma, bez obeležavanja
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
48 mm
Širina omotac
37 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
37 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Grafitna crna (RAL9011)
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje