Levina
5370PJP125P30-11 2.0 7001
Core attributes
| Rakendused | Industrial Consumer, Medical Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Toote nimi | Levina |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
| kandevõimestaatiline | 200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 40 °C |
| üldkõrgus | 161 mm |
| Kogulaius | 59 mm |
| Üldine kaal | 0.53 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Polyamide |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Slim |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Silver grey (RAL7001), Silver grey (RAL7001) |
| offset | 38 mm |
| Pööratav raadius | 100.5 mm |
| pöörlev ühendus | 201 mm |
| kupli läbimõõt | 59 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 125 mm |
| veerepinna laius | 32 mm |
| ratas laius | 32 mm |
| veerepind (A) | 83 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
|---|---|
| polt ava diameeter | 11 mm |