Levina
5370PJP125P30-11 2.0 7001
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer, Medical Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Nombre del producto | Levina |
| Tipo de producto | Swivel castor |
| La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
| La capacidad de carga es estática | 200 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
| altura total | 161 mm |
| Ancho total | 59 mm |
| Peso total | 0.53 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Polyamide |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Slim |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Gris plateado (RAL7001), Silver grey (RAL7001) |
| desplazamiento | 38 mm |
| Radio giratorio | 100.5 mm |
| interferencia de giro | 201 mm |
| Diámetro del domo | 59 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polypropylene |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Thermoplastic rubber |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color del aro | Gris plateado (RAL7001) |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 125 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 32 mm |
| Anchura del aro | 32 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 83 Shore A |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Bolt hole |
|---|---|
| El diámetro del agujero del perno | 11 mm |