Levina
5370PJP125P30-11 2.0 7001
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Ipari fogyasztók, Orvosi kocsik, Professzionális bútor, Vendéglátás |
---|---|
Termék neve | Levina |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
teljes magasság | 161 mm |
Teljes szélesség | 59 mm |
Összsúly | 0,53 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Poliamid |
---|---|
Villa alakja | Keskeny |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Ezüstszürke (RAL7001), Ezüstszürke (RAL7001) |
ellensúlyoz | 38 mm |
Forgatási sugár | 100,5 mm |
körbeforgás | 201 mm |
Kupola átmérője | 59 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 125 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
kerék szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 83 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 11 mm |