Levina
5370PJP125P30-11 2.0 7001
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Levina |
---|---|
Приложения | Медицинские тележки, Питание, Поромышленный потребитель, Профессиональная Мебель |
Тип продукта | Поворотное Колесная опора |
грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
грузоподъемность, статическая | 200 KG |
Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
общая высота | 161 mm |
Общая ширина | 59 mm |
Общий вес | 0,53 KG |
Производительность
Производительность рулонов | |
---|---|
Шум движения | |
Исчезновение | |
Коррозионная стойкость |
Кронштейн
Материал | Полиамид |
---|---|
форма вилы | Узкий |
повортный узел | Две гонки с мячом |
Цвет | Серебристо-серый (RAL7001), Серебристо-серый (RAL7001) |
офсет (смещение) | 38 mm |
Радиус поворота | 100,5 mm |
поворотное соединение | 201 mm |
Диаметр купола | 59 mm |
Колесо
Материал корпуса | Полипропилен |
---|---|
материал протектора | Термопластичная резина |
Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
Цвет колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
протектор | Мягкий Протектор |
Диаметр колесо | 125 mm |
Ширина протектор | 32 mm |
Ширина колесо | 32 mm |
Твердость протектор (A) | 83 Береговая А |
Фитинг
Тип фитинга | Отверстие под болт |
---|---|
диаметр отверстия болт | 11 mm |