Levina
5370PJP125P30-11 2.0 7001
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Catering, Lékařské vozíky, Profesionální Nábytek, Průmyslový spotřebitel |
---|---|
Název produktu | Levina |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 100 KG |
Statický Nosnost | 200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
Celková výška | 161 mm |
Celková šířka | 59 mm |
Celková hmotnost | 0,53 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Polyamid |
---|---|
tvar vidlice | Úzké |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
Barva | Stříbrně šedá (RAL7001), Stříbrně šedá (RAL7001) |
offset | 38 mm |
Poloměr otáčení | 100,5 mm |
otočné rušení | 201 mm |
Průměr otočné kamery | 59 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Termoplastická pryž |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
Šířka kolo | 32 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 83 Obuv A |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 11 mm |