Levina
5370PJP125P30-11 2.0 7001
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos Médicos, Catering, Consumidor industrial, Mobiliário Profissional |
---|---|
Nome do produto | Levina |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
Capacidade de carga estática | 200 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
altura total | 161 mm |
Largura geral | 59 mm |
Peso global | 0,53 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Poliamida |
---|---|
Em forma de garfo | Estreito |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Cinzento prateado (RAL7001), Cinzento prateado (RAL7001) |
offset | 38 mm |
Raio giratório | 100,5 mm |
interferência giratória | 201 mm |
Diâmetro do dome | 59 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 125 mm |
Largura do piso | 32 mm |
Largura da roda | 32 mm |
Dureza do piso (A) | 83 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Furo da rosca |
---|---|
Diâmetro do furo | 11 mm |