Levina
5371PJP125P30-11 7001/6032
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos Médicos, Consumidor industrial, Mobiliário Profissional |
|---|---|
| Nome do produto | Levina |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão direcional |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
| Capacidade de carga estática | 200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 40 °C |
| altura total | 161 mm |
| Largura geral | 59 mm |
| Peso global | 0,57 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Poliamida |
|---|---|
| Em forma de garfo | Estreito |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Cinzento prateado (RAL7001), Cinzento prateado (RAL7001) |
| offset | 38 mm |
| Raio giratório | 100,5 mm |
| interferência giratória | 201 mm |
| Diâmetro do dome | 59 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 125 mm |
| Largura do piso | 32 mm |
| Largura da roda | 32 mm |
| Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo da rosca |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 11 mm |