コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, プロフェッショナル家具, 医療用カート |
|---|---|
| 製品名 | Levina |
| 製品タイプ | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 KG |
| 静荷重 | 200 KG |
| 温度範囲(最小) | -10 °C |
| 温度範囲(最大) | 40 °C |
| 取付高 | 161 mm |
| 全幅 | 59 mm |
| 総重量 | 0.57 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | ポリアミド |
|---|---|
| フォーク形状 | スリム |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | シルバーグレー(RAL7001), シルバーグレー(RAL7001) |
| オフセット | 38 mm |
| 旋回半径 | 100.5 mm |
| 旋回径 | 201 mm |
| ドーム径 | 59 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリプロピレン |
|---|---|
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | シルバーグレー(RAL7001) |
| 車輪径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車輪幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度(A) | 87 ショアA |
フィッティング
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
|---|---|
| ボルト穴径 | 11 mm |