Levina
5371PJP125P30-11 7001/6032
Основні атрибути
| Застосування | Меблі, Медичні кошики, Промисловий споживач |
|---|---|
| Назва продукту | Levina |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 161 mm |
| Загальна ширина | 59 mm |
| Загальна вага | 0,57 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Поліамід |
|---|---|
| Форма кронштейну | Тонка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Срібно-сірий (RAL7001), Срібно-сірий (RAL7001) |
| Зміщення | 38 mm |
| Радіус повороту | 100,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 201 mm |
| Діаметр ковпачка | 59 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Ширина колеса | 32 mm |
| Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 11 mm |