Levina
5371PJP125P30-11 7001/6032
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Applications | Chariots médicaux, Industries utilisateurs, Mobilier professionnel |
|---|---|
| Nom du produit | Levina |
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
| Capacité de charge statique | 200 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 161 mm |
| Largeur totale | 59 mm |
| Poids | 0,57 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Chape
| Matériau | Polyamide |
|---|---|
| Forme de la chape | Élancée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Gris argenté (RAL7001), Silver grey (RAL7001) |
| Déport | 38 mm |
| Rayon d'encombrement | 100,5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 201 mm |
| Diamètre du dôme | 59 mm |
Roue
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Bandage | Bandage souple |
| Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Largeur de roue | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Fixation
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 11 mm |