Levina
5371PJP125P30-11 7001/6032
Kernkenmerken
| Productnaam | Levina |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker, Medische wagens, Professioneel meubilair |
| Producttype | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 161 mm |
| Totale breedte | 59 mm |
| Totaal gewicht | 0,57 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Vork Vorm | Slank |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Zilvergrijs (RAL7001), Zilvergrijs (RAL7001) |
| Offset | 38 mm |
| Zwenk radius | 100,5 mm |
| Uitzwenking | 201 mm |
| Diameter koepel | 59 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Boutgat |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |