Levina
5370PJP125P30-11 2.0 7001
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Chariots médicaux, Industries utilisateurs, Mobilier professionnel, Restauration |
---|---|
Nom du produit | Levina |
Type de produit | Roulette pivotante |
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Capacité de charge statique | 200 KG |
Plage de température (minimale) | -10 °C |
Plage de température (maximale) | 40 °C |
Hauteur | 161 mm |
Largeur totale | 59 mm |
Poids | 0,53 KG |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Polyamide |
---|---|
Forme de la chape | Élancée |
Pivot | Double rangée de billes, |
Couleur | Gris argenté (RAL7001), Silver grey (RAL7001) |
Déport | 38 mm |
Rayon d'encombrement | 100,5 mm |
Diamètre d'encombrement | 201 mm |
Diamètre du dôme | 59 mm |
Roue
Corps de roue | Polypropylène |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Silver grey (RAL7001) |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 83 Shore A |
Fixation
Type de fixation | Trou central |
---|---|
Diamètre du trou central | 11 mm |