Levina
5370PJP125P30-11 2.0 7001
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Levina |
---|---|
Zastosowania | Catering, Meble, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Wózki medyczne |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
nośność przy 3 km/h | 100 KG |
Statyczna nośność | 200 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C |
wysokość całkowita | 161 mm |
Szerokość całkowita | 59 mm |
Waga całkowita | 0,53 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Poliamid |
---|---|
kształt widelec | Wąski |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | Srebrnoszary (RAL7001), Srebrnoszary (RAL7001) |
wysięg | 38 mm |
Promień obrotowy | 100,5 mm |
zasięg działania koła | 201 mm |
Średnica kopuły | 59 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 125 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
Szerokość koło | 32 mm |
Twardość bieżnia (A) | 83 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Otwór na śrubę |
---|---|
średnica otworu trzpień | 11 mm |