- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Aros por funcionalidad
Aros por funcionalidad
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 200 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y buje de 60 mm de longitud con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 160 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica y sistemas logísticos automatizados.
Aro 160 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 160 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 60 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática de 1600 kg. Está diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices y equipos de manipulación de materiales.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, industria aeroespacial, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción.
Aro 200 mm
El aro Ultratech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 200 mm, equipada con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h o 640 kg a 6 km/h. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices y equipos de producción pesada.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 25 mm de diámetro con cubo de 58 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Ultratech de 200 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, incorporando rodamiento de bolas de precisión con orificio de eje de 20 mm de diámetro y longitud de cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 2000 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, y aplicaciones industriales pesadas.
Aro 160 mm
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, diámetro de orificio del eje de 20 mm y longitud del cubo de 60 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, carretillas elevadoras y carros de producción.
Aro 100 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 100 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho y cubo de 40 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 3 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica, carretillas elevadoras y sistemas logísticos automatizados.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de alta precisión con diámetro de 125 mm, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 15 mm de diámetro y longitud de cubo de 40 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y carga estática de 500 kg. Diseñada para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos médicos, maquinaria aeroespacial y sistemas logísticos automatizados.
Aro 250 mm
El aro Maxtech es una rueda de 250 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de poliamida y equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidad dinámica de 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h. Está diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Maxtech es una rueda de 250 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de poliamida y equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricación automotriz, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Supratech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno conductor eléctrico, equipada con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica de 30 mm de ancho y cojinete liso. Presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro y una longitud de cubo de 34,9 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Supratech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un orificio para eje de 8 mm de diámetro con longitud de cubo de 36,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Puretech es una rueda de 75 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, orificio para eje de 8 mm de diámetro y longitud de cubo de 28,8 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y estática de 120 kg. Está diseñado para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Puretech de 75 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, incorporando un cojinete liso y orificio para eje de 10 mm de diámetro con cubo de 26,5 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y estática de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Supratech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica antiestática de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y cubo de 36,5 mm de longitud con orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 98 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 98 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 40 mm con un diámetro de orificio para eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en neumático elástico, antimarcas, antiestático y vulcanizado, montada sobre un cuerpo de poliamida conductora eléctrica equipado con rodamiento de bolas de precisión. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, tecnología de extinción de incendios y equipos de transporte.
Aro 80 mm
La rueda Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para su uso en ruedas con rodamiento de rodillos, que presenta un diámetro de 80 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado con un ancho de 38 mm. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Maxtech de poliamida está diseñada para aplicaciones en ruedas giratorias industriales, con un diámetro de 125 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento confiable en entornos industriales exigentes.
Aro 160 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas, con un diámetro de 160 mm y ancho de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 100 mm
La rueda Maxtech de poliamida está diseñada para aplicaciones de rodadura con un diámetro de 100 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 300 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodadura industrial.