Aro 250 mm
Maxtech
EAN:
4031582482089
Número de producto:
UAP250x50-Ø25 HL60 red
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech es una rueda de 250 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricada co...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de 250 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricada con cuerpo de poliamida y equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidades dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricación automotriz, maquinaria industrial y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales